238-2798: Faróis Combinados: Sem Resistência a Choques
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    238-2798: Faróis Combinados Sem Resistência a Choques

    Número de Peça : 238-2798
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: ECE
    • Descrição: Combinação Farol/Luz de Direção
    • Lado da Máquina: LE
    • Lado do Tráfego: LD
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT ret. (6)
    • Tipo de Luz: Combinação de Faróis não Resistentes a Impactos
    wheel-type loader
    930G

    paving compactor
    CW-34 CW34

    off-highway truck
    770 772

    asphalt paver
    AP-600D BG500E AP-655D AP-555E AP-500E BG555E

    wheel tractor-scraper
    613G 657G