8T-8752: Farol Halógeno
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-8752: Farol Halógeno

    Número de Peça : 8T-8752
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Farol Baixo Halógeno de Feixe Alto Selado de 24 Volts, 90 Watts

    Descrição:
    Os faróis dianteiros de feixe selado da Cat® oferecem luz clara onde você mais precisa. Essas unidades são capazes de suportar a vibração e as condições ambientais severas de diversos locais de trabalho, satisfazendo as especificações Cat de resistência a jatos de água. A lente de vidro nunca fica cega e garantimos o encaixe adequado para sua máquina. Confie nas peças originais Cat fabricadas para a sua serventia.

    Atributos:
    • Farol dianteiro baixo
    • Halógeno
    • 24 Volts
    • 90 Watts
    • Número ANSI 4814

    Aplicações:
    • Caminhões de trabalho Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Transparente
    • Descrição: Farol Baixo (Halógeno)
    • Diâmetro (pol): 5,71
    • Número ANSI: H4813
    • Potência em Watts (watts): 90
    • Profundidade (pol): 4,09
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Terminal de 2 Contatos (Base)
    • Tipo de Lente: Vidro tipo sodo-cálcico
    off-highway truck
    769C 773B 768C 776B 772B 785 776C 789 777C 777B

    wheel tractor-scraper
    631E 627E 657E 637E 623E 621E 651E 623F