9W-3324: Lâmpada Halógena
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9W-3324: Lâmpada Halógena

    Número de Peça : 9W-3324
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Lâmpada Halógena de 12 Volts, 55-60 Watts

    Descrição:
    As luzes de trabalho halógenas da Cat® são resistentes ao impacto e totalmente vedadas para eliminar contaminantes, estendendo a vida útil da lâmpada e garantindo desempenho confiável. Esta lâmpada é versátil, uma vez que se ajusta a diversas máquinas, grandes e pequenas, e pode ser reequipada em máquinas antigas.

    Atributos:
    • Lâmpada halógena
    • 12 V
    • 55-60 W
    • Tipo de lâmpada H4, base P43 +

    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração
    • Diversas máquinas Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Potência em Watts (watts): 60/55
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Luz: Halógena
    • Tipo de Lâmpada: H4
    challenger
    85D 85E 65C 95E 65E 75C 85C 65D 75D 75E

    wheel-type loader
    914K 906 907H 908M 908K 908H 906H2 908 907M 920K 902 906M 904B 907K 908H2 906K 907H2 906H 910M 910K 914M 918M

    paving compactor
    CB13 CS-44B CB-64B CB-14 CB16 CP-44B CB1.7 CB15 CB1.8 CD10 CB10 CB8 CW-14 CW-16 CW12 CB-68B CB7 CD8 CB-66B

    backhoe loader
    428D 420D 428C 428B 444E 416C 436C 416B 424D 432D 442E 426C 426B 434F 434F2 438 428E 426 438C 438D 428F 442D 422E 434E 436B 428 432E 416D 428F2 422F2 432F2 426 F2 444F2 416 436 444F 438B 432F 427F2 422F

    skid steer loader
    259D 232B 287C 287B 262D3 249D 236 226B3 299D XHP 289D 248B 299D3XHP 277C2 279D3 279D 259B3 236B3 262 D3 277D 257D3 226 299D2 289C 247B3 239D 289D3 259D3 232 262C 268B 257B 252B 299DR 242DR 242B 226D3 277B 252 299C 287D 246D 246 236B 262D 226B 216B3 216B 272D2 287C2 267B 246B 242D 257D 279C 239D3 242B3 247B 242 239DR 299D2 XHP 228 242D3 272D3 299D 246D3 262 297C 262C2 249D3 279C2 232D 236DR 272D 246C 2236D3 299D3 257B3 236D3 248 236D 289C2 297D 277C 272C 297D XHP 297D2 297D2 XHP 272D2 XHP 232D3 272D XHP 226D 216 272D3XHP 262B 256C

    asphalt paver
    AP300F AP355F

    engine - industrial
    C4.4

    expanded mining products
    HRS1220

    manipulador telescópico
    TH63 TH357D TH340B TL1255D TH560B TL642D TL1055D TH103 TH408D TH514D TH82 TH220B TH3510D TH62 TH460B TH83 TH306D TL943D TH355B TH330B TH350B TH580B TH360B