162-5402: Conjunto de Sinais
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-5402: Conjunto de Sinais

    Número de Peça : 162-5402
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Luzes de Sinais de Posição Retangulares Incandescentes de 24 Volts

    Descrição:
    As luzes de sinalização incandescentes da Cat® garantem que a sua equipe saiba quando você está em movimento. Claras e limpas, essas unidades são capazes de suportar as condições ambientais severas de diversos locais de trabalho. Mantenha os sinais claros com as luzes de sinalização Cat de fácil visualização.
    Esse número de peça se refere ao conjunto da báscula de luzes de sinalização.

    Atributos:
    • Carga útil
    • Retangular
    • Lente clara
    • 24 V

    Aplicações:
    • Diversas máquinas Cat ou de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3,74
    • Cor da Lente: Transparente
    • Largura (pol): 5,51
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: 2 pinos
    • Tipo de Luz: Luzes Incandescentes
    • Tipo de Montagem: Retangular
    asphalt paver
    AP-655C BG-2255C

    articulated dump truck
    730 740 725 735 OEM 735