227-9530: Conjunto de Sinais
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    227-9530: Conjunto de Sinais

    Número de Peça : 227-9530
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Luzes de Sinais de Carga Útil Arredondadas de 24 Volts

    Descrição:
    as luzes de sinal Cat® D19 garantem que a equipe saiba quando você está em movimento. Claras e limpas, essas unidades são capazes de suportar as condições ambientais severas de diversos locais de trabalho. Mantenha os sinais claros com as luzes de sinal Cat de fácil visualização.

    Atributos:
    • Carga Útil
    • Arredondadas
    • Cor de lente vermelha
    • 24 V

    Aplicações:
    • Diversas máquinas Cat ou de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Luzes Incandescentes
    • Tipo de Montagem: Redondo
    off-highway truck
    773D 785C 775D 769D 793F 793D 795F AC 797F 777D 793C 771D 793F OEM 776D 789C 784C 793F AC 793F XQ 795F XQ 793F CMD