116-9621: Refletor Amarelo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-9621: Refletor Amarelo

    Número de Peça : 116-9621
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Refletor Retangular Amarelo

    Descrição:
    Os refletores da Cat® garantem condições de segurança adequadas ao aumentar a visibilidade do equipamento, da sua equipe e do local de trabalho. Esses refletores robustos são feitos de plástico durável de alto grau, capaz de suportar climas extremos além dos ambientes severos dos locais de trabalho de construção ou não. Resistentes ao clareamento e ao trincamento, esses refletores de alta qualidade oferecem o melhor em desempenho refletivo da Cat.

    Atributos:
    • Refletor de plástico amarelo
    • Retangular
    • 76 x 44 x 8 mm

    Aplicações:
    • Diversas máquinas Cat ou de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Amarela
    • Descrição: Refletor
    • Padrão de Lente: Retângulo
    wheel-type loader
    950 GC

    wheeled excavator
    M318 M312 M320 M315 M316C M318C MH M322C M313C M315C M318C