227-9859: Refletor Vermelho
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    227-9859: Refletor Vermelho

    Número de Peça : 227-9859
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Refletor Retangular Vermelho

    Descrição:
    os refletores da Cat® garantem condições de segurança adequadas ao aumentar a visibilidade do equipamento, da sua equipe e do local de trabalho. Esses refletores robustos são feitos de plástico durável de alto grau, capaz de suportar climas extremos além dos ambientes severos dos locais de trabalho de construção ou não. Resistentes ao clareamento e ao trincamento, esses refletores de alta qualidade oferecem o melhor em desempenho refletivo da Cat.

    Atributos:
    • Refletor de plástico vermelho
    • Retangular
    • 70 x 31,5 x 5 mm

    Aplicações:
    • Diversas máquinas Cat ou de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Descrição: Refletor
    • Padrão de Lente: Retângulo
    wheel-type loader
    938G II 938H

    paving compactor
    CB-334E CB-225E CB1.7 CB1.8 CB-14 CC-34 CB-24 CB-22 CC-24 CB-34 XW CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-224E CB-334E XW

    road reclaimer
    RM-500 RM-300