252-6646: Refletor Vermelho
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    252-6646: Refletor Vermelho

    Número de Peça : 252-6646
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Refletor Oval Vermelho

    Descrição:
    Os refletores da Cat® garantem condições de segurança adequadas ao aumentar a visibilidade do equipamento, da sua equipe e do local de trabalho. Esses refletores robustos são feitos de plástico durável de alto grau, capaz de suportar climas extremos além dos ambientes severos dos locais de trabalho de construção ou não. Resistentes ao clareamento e ao trincamento, esses refletores de alta qualidade oferecem o melhor em desempenho refletivo da Cat.

    Atributos:
    • Refletor de plástico vermelho
    • Oval
    • 100 x 45 x 5 mm

    Aplicações:
    • Diversas máquinas Cat ou de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 3,94
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Descrição: Refletor
    • Espessura (pol): 0,2
    • Largura (pol): 1,77
    • Padrão de Lente: Oval
    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M317D2 M318D M314F M322C M322D2 M316D M322F M318C M313D M320D2 M316F M322D MH M315D2 M315D M315C M322D2 MH M323F M313C M324D2 MH M322D M318D MH M318F M320F M316C

    paving compactor
    CB-24B CB-64B CB10 CD10 CC-24B CB-32B CB-34B XW CB8 CB16 CB-34B CB7 CB2.5 CB15 CB-22B CB-66B CP-533E CD8 CC-34B CS-533E CB-36B CW12 CB2.7 CB2.9 CB-68B CB13 CC2.6

    excavator
    M318F M315F M317F

    engine - industrial
    C4.4

    track-type loader
    953K 963K