313-5271: Refletor Vermelho
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    313-5271: Refletor Vermelho

    Número de Peça : 313-5271
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Refletor Redondo Vermelho

    Descrição:
    Os refletores da Cat® garantem condições de segurança adequadas ao aumentar a visibilidade do equipamento, da sua equipe e do local de trabalho. Esses refletores robustos são feitos de plástico durável de alto grau, capaz de suportar climas extremos além dos ambientes severos dos locais de trabalho de construção ou não. Resistente ao clareamento e ao trincamento, esses refletores de alta qualidade oferecem o melhor em desempenho refletivo da Cat.

    Atributos:
    • Refletor de plástico vermelho
    • Arredondado
    • 60 mm

    Aplicações:
    • Diversas máquinas Cat ou de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Descrição: Refletor
    • Padrão de Lente: Redondo
    motor grader
    120M 12M 3 120 24M 16M3 160M 140M 2 12M 2 160M 3 AWD 140M 140 GC 12M 120L 160M 3 16M 14M3 140 140M 3 140M 3 AWD 120M 2 12M 3 AWD 14M-3 160M 2 24 18M3 14M

    wheel-type loader
    930M 924K 938K 930K 938M 926M

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M316F M322F M320F M314F M318F M323F

    excavator
    M317F M318F M315F

    articulated dump truck
    730C2 EJ 735C 745C 730C 735 725C 745 730 730C2 740 725C2 740 GC 740C