2M-4168: Feixe Selado
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2M-4168: Feixe Selado

    Número de Peça : 2M-4168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Farol Holofote de Feixe Selado de 12 Volts, 60 Watts

    Descrição:
    Os faróis de feixe selado da Cat® oferecem luz clara onde você mais precisa. Essas unidades são capazes de suportar a vibração e as condições ambientais severas de diversos locais de trabalho, satisfazendo as especificações Cat de resistência a jatos de água. A lente de vidro nunca fica cega e garantimos o encaixe adequado para sua máquina. Confie nas peças originais Cat fabricadas para a sua serventia.

    Atributos:
    • Lâmpada do Farol
    • 12 Volts
    • 60 Watts
    • Número ANSI 4478

    Aplicações:
    • Caminhões de trabalho Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: TRANSPARENTE
    • Descrição: Lâmpada do Farol
    • Diâmetro (pol): 5,7
    • Número ANSI: 4.478
    • Potência (watts): 60
    • Potência em Watts (watts): 60
    • Profundidade (pol): 4,09
    • Tensão (volts): 12
    motor grader
    16

    wheel-type loader
    980 988

    off-highway truck
    769B 769

    wheel dozer
    824 834 824B

    pipelayer
    561B 594 583H

    track-type loader
    977A 977H 955K 955H 977K

    wheel tractor-scraper
    651 621 641 630B

    track-type tractor
    D8H D9G D4D D9E