\

Luzes de Trabalho da Máquina

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
{imgAlt}As Luzes de Trabalho Cat® foram projetadas para atender aos níveis de vibração exigentes de máquinas grandes e pequenas em uma grande variedade de aplicações, oferecendo vida útil longa e custos de manutenção baixos. Áreas de trabalho bem iluminadas também aumentam a segurança e o desempenho do operador. Essas luzes são adaptáveis a máquinas Cat e outras na frota, podendo ser adaptadas a máquinas antigas… ao preço projetado para caber no orçamento de operação.

Luzes de Trabalho da Máquina de LED

As Luzes de Trabalho de LED Superiores Caterpillar oferecem uma vida útil extremamente longa, resistente a altas vibrações, baixo consumo de energia, brilho colorido intenso (também disponíveis nas cores vermelha e âmbar) e custos de operação mais baixos. Também oferecemos luzes de trabalho Halógenas e de HID para atender às necessidades.

Padrões de Lentes Disponíveis

Feixe do Farol, Farol de Amplo e Longo Alcances, Feixes Alto e Baixo, Trapezoidal e Invertido

Tipos de Montagem

Vertical, Suspenso, Vertical Suspenso e Lado Direito

Volts

24 V, 12 V, 9-32 V, 18-32 V, 9/32 V, 12/48 V e 9-80 V