289-0632: PELÍCULA ESQ CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    289-0632: PELÍCULA ESQ CLA

    Número de Peça : 289-0632
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Lubrificada Com Graxa Classic™ (Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.


    Atributos:

    • A Esteira Lubrificada com Graxa Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está se desgastando. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (pol): 19,4
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    forest products
    227

    excavator
    225

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D6C, 5 D6D, 6A 6 6S