099-0173: Anel de Encosto Dividido
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    099-0173: Anel de Encosto Dividido

    Número de Peça : 099-0173
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel de Encosto Dividido

    Descrição:
    Os anéis de encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e ajudam a proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos de pressão.

    Atributos:
    Os anéis de encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e componentes conjugados para contribuírem de maneira significativa com a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão. Podem ser sólidos ou divididos, dependendo das exigências de aplicação.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados com relação à sua resistência à pressão e à abrasão.

    O sistema de vedação Cat® usa processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat® Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 1,73
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Divisão
    cold planer
    PM-465

    excavator
    312D L 314E LCR E110B 314D CR 312D 312B L 307 311F LRR 312E L 311D LRR 313D2 311C 312-A 312C 314D LCR 312D2 L 312D2 314E CR 313F 307-A 313F L 314F CR 314C 312E 312F GC 313D2 GC 312B E120B 313F GC 313D 313F LGC 315F LCR 313B 312C L 311B 311-A 312D2 GC 312F

    mini hydraulic excavator
    307-A 308D 308E2SR 307E2 308E2 CR 307B 308E2CR 308E 307E 308E SR 307D 308E2 SR 308E2 307C 308C 308E CR