099-0699: ANEL B/UP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    099-0699: ANEL B/UP

    Número de Peça : 099-0699
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,19
    • Descrição do Material: O Plástico de Náilon tem boa resistência a combustíveis, óleos e lubrificantes. Além disso, diversas formulações são usadas. Algumas suportam cargas mecânicas altas e têm um bom desempenho em temperaturas elevadas.
    • Diâmetro Interno (pol): 3,55
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Material: Plástico de Náilon
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    excavator
    312B 325-A L E110B EL200B 311C 320C 322C 312-A 320D L 313B 323D L 312C L 325C 324D L 330C L 312B L 329D L 322-A L 320B L 320 L 311-A 325D L 322 L 320-A 320D 312C 320-A L 325D 322B 325-A 314C 325 L E200B 311B 307 EL240C 322B L 325B L 322C FM 330B L 325-A FM L 320-A N E240B E240C 329D 325C L E120B 320B 330C 307-A EL240B 324D

    mini hydraulic excavator
    308C 307-A 307B 307C 308D