7I-1352: Selo do Amortecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7I-1352: Selo do Amortecedor

    Número de Peça : 7I-1352
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,2
    • Descrição do Material: Esse plástico laminado tem um bom desempenho ao proteger de fricção e desgaste as aplicações com cargas de impacto ou choques elevados. Ele é usado principalmente em cargas rotacionais leves ou semiestáticas.
    • Diâmetro do Sulco (pol): 69,90
    • Diâmetro Interno (pol): 2,92
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,31
    • Largura do Sulco (pol): 9,00
    • Material: Plástico - Tecido Laminado Fenólico
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    earthmoving compactor
    836G, 836H

    forest products
    521B, 511, TK721, 522, 1190T, 322C, TK732, 2290, 522B, TK711, 532, 521, 2491, 1290T, 1090, 1190, 2391, 2390, TK722

    wheeled excavator
    M318D, M325B M318C MH M318C, M318D MH M322D2 MH M320F, M320D2, M325C MH

    material handler
    M325D L MH M325D MH MH3022, MH3024

    wheel dozer
    834G, 834H, 834K

    excavator
    325C L 322 LN 322N, 322C FM 325D MH 320C, M325D L MH 322-A L 322C, 322B LN 330C, 322 L 325B L 325C