9T-8051: PARAFUSO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9T-8051: PARAFUSO

    Número de Peça : 9T-8051
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Cabo (pol): 0
    • Comprimento do Parafuso (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho Sextavado (pol): 0
    • Tipo de Parafuso: 0
    motor grader
    140M, 120H, 120M, 140M 2 12G, 135H, 140M 3 AWD 140H ES 12M, 12H NA 12H, 14G, 160M 2 160M 3 160M 3 AWD 120H NA 160K, 163H NA 12M 2 140K 2 120M 2 160H NA 120K, 140M 3 135H NA 140H NA 12H ES 160H, 140H, 12M 3 AWD 120H ES 140G, 160M, 12M 3 120G, 160H ES 140, 130G, 120K 2 14L 160G

    motor graders
    120H, 120M, 160K, 12H, 140G, 12M, 12G, 140K, 12K, 163H, 120K, 160M, 140H, 160H, 143H, 140M, 135H, 120G, 140HNA, 160HNA, 160M3, 135HNA, 12HNA, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120MAWD, 140M2, 160M2, 12M3AWD, 140M3AWD, 160M3AWD, 120M2, 140M2AWD, 140M3, 12M3, 120HNA, 120K2, 120M2AWD, 14LAWD, 160MAWD, 160M2AWD, 140K2, 140-13, 140-13AWD, 12M2