099-7030: Anel de Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    099-7030: Anel de Encosto

    Número de Peça : 099-7030
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 1,14
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    excavator
    336D L 330D L 336E 340F L UHD 330C L E110B 336D2 LXE 335F 340D2 L 336E L 336F L 336D2 336E LNH 336D2 L 336D2 XE 330C FM 340F 336F LNXE EL240B 330C E120B 336F 330D MH 336F LN 321C 336D EL240C 325C 330D 336E LH E240C 336F XE 336D2 GC 335F LCR 336FMHPU 336F L XE 336E LN 328D LCR 330D LN E70B 330C MH 336D LN 340D L E240B EL300B E300B 336D2 L XE 340F L LRE 336F LN XE 336E H 330C LN 336E HVG