199-9240: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    199-9240: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 199-9240
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 4,74
    • Material: VMQ - Silicone, Silicone (70)
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 48
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    challenger
    MT800

    oem solutions
    TA22-M4WD TA22