1M-3097: Anel retentor em O NBR (60)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1M-3097: Anel retentor em O NBR (60)

    Número de Peça : 1M-3097
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,37
    • Diâmetro Interno (pol): 2,6
    • Material: NBR (60), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    earthmoving compactor
    815

    cold planer
    PR-1000C PM-565B, PM-565, PM-201, PR-1000, PR-750B

    wheel-type loader
    902, 906

    motor grader
    12F, 14E

    forest products
    227

    track-type skidder
    517 54H D5HTSK II 4P D4HTSK III

    wheel dozer
    834, 824B

    pipelayer
    561N, PL61, 561C, 561D, 561M, 561B

    excavator
    325B L 215, 336D L 336F L 335F 225, 336D, 330D L 330F, 352FMHPU 225B, 336E, 320B S 320B, 330-A 329D2 L 320C, 325D L 336D2, 329D L 330C L 325D, 336F L XE 330 GC 328D LCR 336D2 L 312D, 336E L 336F XE 345D, 325C, 323E L 320B L 219, 330D2 L 336F LN 330D2 329E L 329D, 336 336D LN 229, 349D L 336D2 GC 340F L UHD 329D LN 323D S 330C, 336E LN 330D, 323E LN 336F, 336 GC 330F L 323D LN 215D, 215B, 325D MH 336D2 LXE 329D2, 330C LN 330B L 336D2 XE 330, 336FMHPU 329F L 323F SA

    track-type loader
    951B, 955H, 931, 943, 941B, 953, 951C, 941, 977D, 955K, 931C, 953B, 955L, 931B, 953C, 935B, 955C, 977 951, 939C, 953D, 939, 953K

    track-type tractor
    D5, D4D, 153 D4E, D5B, D5C III D6K2 XL 4P D5E, 55, D5H, 6 D5N D6N 54 D3, 163 4S D5G, 4 D6M D3B, 5 D5M 4A D4H, 140, 3 D6K2, 5A 5S D4H III 141 D6K LGP 5A PAT D6K XL D4H XL 53 D6C, 143 D5K LGP D5C PAT D4E SR D5K2 LGP 3S D5H XL D5C, D6K2 LGP D4B, 3P D5C PATLGP D5K2 XL D5K XL

    oem solutions
    OEMS