092-2570: Arruela de Vedação
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    092-2570: Arruela de Vedação

    Número de Peça : 092-2570
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição: Arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos através de furos do parafuso em aplicações de baixa pressão.

    Atributos: As Arruelas de Vedação Cat® são de aço com um centro de borracha colado. O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de temperatura e compatibilidade de fluidos da aplicação.

    Proteja o seu investimento com Selos Cat® originais. Se não for Cat®, é apenas um selo.

    Aplicações: As arruelas de vedação são usadas em juntas aparafusadas que exigem proteção contra vazamento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 0,67
    • Diâmetro Interno (pol): 0,39
    • Espessura do Aço (pol): 0,05
    • Material: Borracha/Aço
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    earthmoving compactor
    816F 815F

    challenger
    MT865 MT835 85E 75D 95E 65E MTC845 MT855 MTC855 85D 75E MTC865 MTC835 MT845

    wheel-type loader
    972G II 966G II 972H 966H

    engine - generator set
    C-12

    engine - truck
    C-10 C-12 C7

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 SUF557 CPT372 SBF214 3176C C-10 3196

    articulated dump truck
    730 725

    work tool
    HM825 MD-250

    motor grader
    16H 160H 140H 163H 16M 14H 143H

    forest products
    580 550B 570B 580B 570 TK1051 550 560B

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CB-224B PS-300 PF-300 CB-214B PS-500

    wheel dozer
    814F

    excavator
    E300B 345B L E140 365B EL240B EL200B 345B II 345B E450 E200B E120B E70B EL240C E110B 365B L 345B II MH E240B EL300B E240C 365B II

    pipelayer
    572R II

    marine products
    C-12 3408B 3412 C12 3176C 3196

    track-type tractor
    D7R II D8R II

    load, haul, dump
    R1700G R1600G R1600