096-1625: Peças da Escavadeira Akashi (Exceto Motor Mmc
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    096-1625: Peças da Escavadeira Akashi (Exceto Motor Mmc

    Número de Peça : 096-1625
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 0,53
    • Diâmetro Interno (pol): 0,31
    • Espessura do Aço (pol): 0,05
    • Material: Borracha/Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    excavator
    E140 E300 EL300 E110 E180 E650 EL180 E450 E120 E240 EL240 E70