117-3035: Arruela de Vedação
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-3035: Arruela de Vedação

    Número de Peça : 117-3035
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição: Arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos através de furos do parafuso em aplicações de baixa pressão.

    Atributos: As Arruelas de Vedação Cat® são de aço com um centro de borracha colado. O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de temperatura e compatibilidade de fluidos da aplicação.

    Proteja o seu investimento com Selos Cat® originais. Se não for Cat®, é apenas um selo.

    Aplicações: As arruelas de vedação são usadas em juntas aparafusadas que exigem proteção contra vazamento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Tamanho do fixador (pol): 4-Jan
    wheel-type loader
    966F 966F II 966G 972G 966D 966E

    wheeled excavator
    W330B

    excavator
    350-A L 330B 330B L 330-A L 330B LN 330-A 350-A 330 L

    track-type loader
    973 973C