126-1757: Arruela de Vedação
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    126-1757: Arruela de Vedação

    Número de Peça : 126-1757
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 0,76
    • Diâmetro Interno (pol): 0,43
    • Espessura do Aço (pol): 0,05
    • Material: Borracha/Aço
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    • Tamanho do fixador (pol): 16-Jul
    engineer support tractor
    C18

    challenger
    MT765 MT735 MT745 MT835 MT755 MTC735 MT845 MTC745 MTC865 MTC765 MTC835 MTC855 MT865 MT855 MTC755 MTC845

    wheel-type loader
    980G II 980H 962H 950H 962G 938G 962G II 950G II 980G 950G 988K XE 986H 938G II 924GZ 924G 988K 966D 988H 986K 988G 966F II 966E 966F

    engine - generator set
    C18 3456 C9 3126B C15 3406E C18 GEN SE C13GENSET 3516C C18 I6 C15 I6 C9 GEN SET PM3456

    wheel-type skidder
    535C 525C 545C

    off-highway truck
    770G 772G 772G OEM 770G OEM 772 773GC 770

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    963C 973C 973D 953C

    engine - industrial
    C-9 C18 C7 C-16 3126B 3456 SPP101 C15 3406E C-15 C9

    articulated dump truck
    740B 740 740 GC 740C 735 745C D350E II 735C 735B 735 OEM D400E II 745

    combine
    470 460 465

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    motor grader
    160M 2 140K 160M 120H 120K 2 140M 2 120K 140G 135H 24M 140K 2 12H 140M 12K 160K 14L 12M

    material handler
    M325D MH M325D L MH MH3295

    wheeled excavator
    M325C MH M330D M322D MH

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30

    drill
    MD6200

    excavator
    336D LN 390F L 336D2 325D L 324D L 330D L 336D L 330C 322C FM 385C 336D 330C FM 324D FM 324D LN 325C FM 322C 329D L 329D 330C L 336D2 L 324D 325D FM 390F 330D MH 330D LN 325D MH 329D LN 385B 325D 374D L 365C L 325C 374F 365C M325D MH 374F L 324D FM LL 390D L 5090B 340D2 L 385C FS 330D FM 328D LCR 336D2 GC 330D 390D 325C L 385C L 325D FM LL 365C L MH M325D L MH 349E 330C LN 385C L MH 340D L 336D2 LXE 336D2 XE 326D L 330C MH 336D2 L XE

    wheel tractor-scraper
    657B 657G 623G 631K 637G 637D 621G 623F 631E 657E 623H 627G 637E 637K 623E 621B 627H 631G 621F 627E 621E 633D 651B 631D 621H 627F 651E 623B 633E II

    manipulador telescópico
    TH336C

    earthmoving compactor
    825C 826K 815F II 816F II 826C 825K 836K 815B 836H 825H 836G 826G 826H 826G II 825G II

    generator
    XQP500 SR4 WEG

    engine - truck
    C-15 3126B C15 C9 C-12 3126E 3406E C-9 3116 C-16 C7 C18 3126 C-18 C16

    petroleum products
    CX31-P600 C7 TH35-C15T C15 CX38-P892 C18 C9 CX35-P800 TH31-C9P TH31-C9I C-15 CX38-P800 CX31-C15I CX31-C18I TH35-E81 CX35-C18I TH31-E61 TH48-E80 TH35-C15I CX31-C9I

    cold planer
    PM820 PM622 PM620 PM825 PM-102 PM822 PM-200 PM-201

    forest products
    TK741 552 541 2 584HD 552 2 551 586C 522 532 580B TK722 TK732 521B 570B 2290 573 2491 511 TK752 TK721 584 541 2391 TK751 TK711 522B 2590 2390 521

    backhoe loader
    434F 444F

    wheel dozer
    824G II 834H 834K 824H 824K 824G 814F II 834G 824C

    asphalt paver
    BG-2455D AP-1000F BG-260D AP-1055F AP-1055D AP-755 AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G IT38G II IT62G II IT62H

    pipelayer
    PL83 583T PL87 561N 587T PL72

    marine products
    C18 C9 C7 3126B 3406E C15

    track-type tractor
    D6R II D6R III D6N D6T D6R XL D6R D8N D8T D7R LGP D5N D9T D7R XR D8R II D7R D6R STD D8R D6R LGP

    expanded mining products
    6015 FS 6015 MD6290 MD5075 6018

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H