126-1372: BLOCO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    126-1372: BLOCO A

    Número de Peça : 126-1372
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bloco do Motor

    Descrição:

    • Os blocos do motor atuam como o corpo principal dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 32,75
    • Comprimento (pol): 53
    cold planer
    PR-1000 PR-750B PR-1000C

    motor grader
    24H

    generator
    SR500

    wheel-type loader
    992D 992C 990 II 990

    engine - generator set
    G3412 3412C 3412 PM3412

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844

    off-highway truck
    775B 773D 775D 773E 775E 773B 772B

    excavator
    5110B

    marine products
    C32 3412C C30 3412 3412E

    engine - industrial
    3412 SPT342 3412C SCT673 3412E G3412 SPS342

    wheel tractor-scraper
    651E 657E

    track-type tractor
    D9L 10U D10N 10 58L 59N 59 10SU 59L D10R