2W-6757: MUNHÃO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2W-6757: MUNHÃO A

    Número de Peça : 2W-6757
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Munhão

    Descrição:

    • Os munhões dão apoio para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 5,5
    • Comprimento (pol): 10,6
    wheel-type loader
    930R 966D 936E 936 966E 966G 950E 950B G936 966F II 966F 930T 972G 936F 970F

    engine - truck
    3306B

    paving compactor
    CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

    excavator
    330 LN 330-A L 350-A L 330 L 330-A 350-A 350 L 330B L 235 E300B 235D EL300B 330-A LN 235C 330B LN

    track-type loader
    963 973

    wheel tractor-scraper
    621E 621S

    track-type tractor
    D6H D7H 7 D6R 56H D6H II 7S LGP D7R 6 6S 7U 6A 7SU 6SU 7S 56 D6D SR 57H D6H XR D6F SR 7A D6H XL D6D D6G SR D6E SR