7N-1210: SUPORTE A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-1210: SUPORTE A

    Número de Peça : 7N-1210
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Suporte do Munhão do Motor

    Descrição:

    • Os suportes do munhão do motor dão apoio para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3,3
    • Comprimento (pol): 14,3
    earthmoving compactor
    826C 825 825C

    wheel-type loader
    980F 980C 980G 980F II

    wheel dozer
    824C 824S

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    track-type tractor
    D10N 8 D9R 9 8S 8A 58 59N D8L 9C 8U 58L 10U 9S 9SU D11T D11R D9N D10T 59L 10 D10R 59 9U 10SU D9L