365-9910: TUBULAÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    365-9910: TUBULAÇÃO

    Número de Peça : 365-9910
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    wheel-type loader
    950M, 950K, 962K, 962M, 966F II 966G, 972G, 966E, 966D, 966F

    compactors
    816K

    engine - generator set
    C7.1

    wheel feller bunchers
    2670C

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 545D

    skidders
    525D

    track-type loader
    963K

    engine - industrial
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C, 2670C, 2570C, 563C

    wheel loaders
    966FII

    motor graders
    120M2OEM, 120M2AWD, 120M2

    asphalt paver
    AP-1000F BG1055E, BG1000E, AP-1055E AP-1055F AP-1000E

    excavator
    329E, 330F L 329E L 324E LN 324E L 330F LN

    track excavators
    329FL, 324EL