4F-9503: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4F-9503: MOLA

    Número de Peça : 4F-9503
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,6
    • Comprimento (pol): 1,9
    • Comprimento - B (pol): 1 7/8
    • Diâmetro do Fio - C (pol): 0,094
    • Diâmetro Externo (DE) - A (pol): 5/8
    • Tipo de Mola: Compressão
    wheel-type loader
    988

    motor grader
    16, 160H ES 140G, 14H NA 14G, 140H NA 16G, 160G, 12G, 160H NA 12H, 12H ES 130G, 140H, 12H NA 160H, 140H ES 16H NA

    challenger
    65B, 75, 65

    engine - truck
    1693

    wheel dozer
    834, 824

    off-highway truck
    777D, 777C, 776D, 777E 769B, 769, 776C, 777F

    engine - industrial
    D353D D353E D353C

    wheel tractor-scraper
    651, 641B, 657B, 637D, 657, 641, 651B, 650B 631D, 666, 633C, 666B, 637, 631C, 633D, 639D