4N-5663: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4N-5663: MOLA

    Número de Peça : 4N-5663
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,2
    • Comprimento (pol): 4
    • Comprimento - B (pol): 1 5/8
    • Diâmetro do Fio - C (pol): 0,063
    • Diâmetro Externo (DE) - A (pol): 1
    • Tipo de Mola: Compressão
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    CS-553, CS-551, PS-500, CB-614, CP-553

    excavator
    231D, 225, 229

    engine - industrial
    3208 3160

    wheel tractor-scraper
    613B, 613