5I-7744: ANEL RETENTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5I-7744: ANEL RETENTOR

    Número de Peça : 5I-7744
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 4,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 2,93
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    wheel-type loader
    910G

    track type tractors
    D4GLGP, D3CIIIXL, D4G, D5CIII, D4CIIILGP

    track loaders
    939C, 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    318B N 311-A 317B L 311B, 315C, 320B N 312B, 312-A 315-A 318B, 315B FM L 320B FM LL 312B L 320-A 320-A L 320B, 320B LU 320 L 320-A N 315B, 320C, 312C

    track-type loader
    933C, 933

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G, D4G, D4C III D3G

    track excavators
    311B, 312, 320, 320N, 320L