5N-5291: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5N-5291: MOLA

    Número de Peça : 5N-5291
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,7
    • Comprimento (pol): 5,4
    • Comprimento - B (pol): 5 13/32
    • Diâmetro do Fio - C (pol): 0,072
    • Diâmetro Externo (DE) - A (pol): 21/32
    • Orientação Final: 360°
    • Tipo de Ciclo: Ciclo da Máquina
    • Tipo de Mola: Extensão
    wheel-type loader
    910F, 910E

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14B

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C

    track-type tractor
    D3C, D4C, 53 3 4P