9L-6422: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9L-6422: MOLA

    Número de Peça : 9L-6422
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,4
    • Comprimento (pol): 3,75
    • Comprimento - B (pol): 1 1/8
    • Diâmetro do Fio - C (pol): 0,031
    • Diâmetro Externo (DE) - A (pol): 3/8
    • Tipo de Mola: Compressão
    wheel-type loader
    992, 992B

    generator
    SR4

    engine - truck
    1693

    engine - generator set
    3406

    off-highway truck
    773, 772, 776, 777

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    3406 D346 D349 D353E D353D D348 D353C

    wheel tractor-scraper
    657B, 641B, 651B, 660B

    track-type tractor
    D9H, D9G, 10 10U D10, 10C 10S