9L-6626: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9L-6626: MOLA

    Número de Peça : 9L-6626
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,5
    • Comprimento (pol): 8
    • Comprimento - B (pol): 5 29/64
    • Diâmetro do Fio - C (pol): 0,058
    • Diâmetro Externo (DE) - A (pol): 1/2
    • Orientação Final: 360°
    • Tipo de Ciclo: Gancho da Máquina
    • Tipo de Mola: Extensão
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3516 3508

    engine - industrial
    3516 3508 3512

    track-type tractor
    D3C III D4C III D5C III