9Y-9846: PARAFUSO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-9846: PARAFUSO

    Número de Peça : 9Y-9846
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso do Governador

    Descrição:

    • Os parafusos são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,15
    • Comprimento (pol): 0,45
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Fixação - Ponto de Copo
    challenger
    35, 45, 55

    wheel-type loader
    938G, 950G, 924F, 950F, 938F, 962G, 928F, 918F, 960F, 928G, 950F II 910F, 910E

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116 3114

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track-type loader
    963C, 953C, 963B 953B

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    telehandler
    RT80, RT100

    motor grader
    120H ES 120H NA 135H, 120H, 135H NA

    forest products
    580, 533, 574, TK380, 539, 543, TK370, 550, TK381, 570, TK371

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    paving compactor
    CS-583, CB-434, CS-563 CS-573C, CS-533, CS-533D, CP-563, CP-533C, CS-533C, CP-533D, CS-531, CS-583C, CS-573D, CS-563D CP-563C, CS-531C, CS-583D, CP-563D, CS-563C CB-634, CS-531D, CP-533, CS-573, CB-634D, CB-634C

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1050, BG-260C, BG-240C, AP-1000, AP-1055B, AP-900B, BG-245C, AP-1050B

    excavator
    320-A L E240C, 322B L 320-A N 325 L 325B LN 320-A 322C, 322-A L 325 LN E120B, 320N, 320 L 325-A 325B L 325-A L 322C FM 211B, 325-A FM L 214B FT 322B LN E240B, 322-A LN EL240B

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT62G, IT18F, IT38G, IT14B, IT28F, IT28G, IT38F, IT24F, IT12B

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II

    track-type tractor
    D5M D6M