348-6961: COTOVELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    348-6961: COTOVELO

    Número de Peça : 348-6961
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Largura Total (pol): 0
    wheel-type loader
    972M, 966M, 966M XE 972M XE

    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    7 to 9 liter
    C9

    brush cutters,industrial,other
    2864C

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    forest products
    586C

    log loaders forestry
    568LL

    wheel loaders
    972M, 972MXE

    excavator
    336F L 336F, 340F L UHD 336E LNH 336F L XE 336F LN 336FMHPU 336E LH 336E L 336F LNXE 336E H 336E, 336F XE 336F LN XE

    track excavators
    340FL, 340F, 336EL, 336FL, 336FXE, 340FLRE, 336FLH, 336FLNXE