5I-5038: SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5I-5038: SELO

    Número de Peça : 5I-5038
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 4,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Diâmetro Interno (pol): 0,96
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    320-A L 312B L 315D L 312D 314C 320D LRR 312C 320D L 319D L 321C 314D LCR 319D EL200B 320D FM 320D 320C 312D L 318C 323D L 314D CR 320D RR 319C 311-A 313D 311B 323D 323D LN 320B FM LL 321B E200B 323D S 320B U 312B 320C FM 311D LRR 320B L 320B LL 320D FM RR E120B 320B N 321D LCR 320-A 320-A N

    escavadeiras de esteiras
    311B 320C 320CL 321DLCR 311DLRR 323DL 320 320L 320N 312