187-8194: CONJ ENGR COMANDO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    187-8194: CONJ ENGR COMANDO

    Número de Peça : 187-8194
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Comando

    Descrição:

    • As engrenagens de comando são discos ou rodas com dentes recortados que se engrenam com os dentes de outra engrenagem para transmitir ou receber força e movimento

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 5,5
    • Comprimento (pol): 9,3
    motor grader
    120M, 14M, 12M, 16M, 14L 140M, 160M

    pipelayers
    PL87

    petroleum products
    CX35-P800

    track type tractors
    D7R, D6R, D6H, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RII, D6RIIIXW, D7RLGP, D6RXL, D7RIILGP, D7RIIXR, D6RIII, D7RII, D6RLGP

    motor graders
    120M, 14M, 160M

    pipelayer
    572R II 587R, 578, 572R, 587T, 583R

    excavator
    365C 385C L 385B, 390D L 365C L 385C, 385C FS 5090B, 5080, 390D, 374D L 375-A 365C L MH 385C L MH 375-A L

    engine - industrial
    C-16 C18

    track excavators
    375L, 374DL

    track-type tractor
    D7R, D6T, D6T LGP D6H, D7H, D6R II D6R III D7R II D6H II D6R, D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R STD D6H XR D8N, D6H XL D6T XL PAT D6R XL D7R LGP D7R XR D6T XW