229-1663: Chapa Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-1663: Chapa Encosto

    Número de Peça : 229-1663
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Placa de Encosto Cat® (Engrenagem Traseira)

    Descrição:
    As placas de encosto Cat suportam cargas axiais em aplicações rotativas e reduzem a alteração da falha do componente.

    Atributos:
    • Material: aço
    • Temperada
    • Suporte de 4 parafusos para velocidade intermediária
    • Espessura: 6,35 mm

    Aplicações:
    Componente de serviço para conjuntos de engrenagens de comando traseiro. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: Aço
    • Diâmetro Externo (pol): 4,53
    • Diâmetro Interno (pol): 1,26
    • Espessura (pol): 0,25
    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992K 990K 993K 990H

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 TH48

    off-highway truck
    773G 775F 777G 775G 775G OEM 773F 777F 773G OEM 775G LRC 773G LRC

    wheel dozer
    854K 844H 844K

    underground articulated truck
    AD55B AD60

    engine - industrial
    C32 C27

    marine products
    C32

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D11T D10N D10T D10R D10T2