107-7373: CONJ EIXO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    107-7373: CONJ EIXO

    Número de Peça : 107-7373
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Eixo da Bomba de Óleo

    Descrição:

    • Os eixos são componentes importantes das bombas de óleo que promovem a circulação do óleo do motor nos rolamentos giratórios, pistões e eixo-comando dos motores


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    cold planer
    PM-565 PM-565B

    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    24H

    generator
    SR5

    wheel-type loader
    992K 993K 990K 990H 992C 990 988F 988B 988F II 992D 990 II

    engine - generator set
    C27 C32

    petroleum products
    C32 CX35-P800 3412E C27 TH48-E70

    wheel dozer
    834B 844K 844H 844 854K

    off-highway truck
    769D 772B 773G OEM 773D 777F 773B 775G OEM 775G 773E 777E 775D 775G LRC 775F 777G 771D 775B 773G 777D 777C 775E 773F 771C 69D 777B 769C 773G LRC

    underground articulated truck
    AE40 II AD45 AE40 AD40 AD55B AD60

    marine products
    C32 3412C 3412E C30

    engine - industrial
    C27 C32 3412E 3408E

    wheel tractor-scraper
    631D 637D 657E 631G 637G 633D 633E II 631E 637E 651E 639D

    expanded mining products
    6020B 6015B 6040 FS 6040 6030