116-1980: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-1980: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 116-1980
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bomba de Óleo

    Descrição:

    • As bombas de óleo promovem a circulação do óleo do motor nos virabrequins e nas bronzinas da biela, eixo-comando, componentes do mecanismo da válvula e acessórios das velocidades de comando

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Óleo Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 6,22
    • Comprimento (pol): 13,8
    cold planer
    PM-565 PM-565B

    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    24H

    generator
    SR5

    wheel-type loader
    992D 988B 992K 988F II 988F 990H 990 II 990 992C 993K

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    TH48-E70 C27 C32 CX35-P800

    wheel dozer
    854K 844 844H 834B

    off-highway truck
    769D 773B 773D 773G OEM 777G 775E 775F 775G LRC 777D 773E 777B 775D 775G OEM 771D 775B 771C 777C 777F 772B 773F 769C 69D 775G 773G 773G LRC

    underground articulated truck
    AD55B AD40 AD45 AE40 II AD60 AE40

    marine products
    C32 3412E C30

    engine - industrial
    C32 C27 3408E 3412E

    wheel tractor-scraper
    631E 657E 637G 631G 637D 637E 651E 633D 639D 631D 633E II

    expanded mining products
    6040 6040 FS