094-9672: RESPIRO ANEL RETENTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    094-9672: RESPIRO ANEL RETENTOR

    Número de Peça : 094-9672
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,5
    • Comprimento (pol): 8
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Diâmetro Interno (pol): 1,62
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    320B, 320C, 312-A 320D, 321B, 312B, E110, 312C L E70, 320-A L 314C 320B U 321C 318C, 320D RR 312C, 320B L 320 L 312B L 320-A 323D L 320B LL 320D L 311C