107-7335: ROLAMENTO 5PL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    107-7335: ROLAMENTO 5PL

    Número de Peça : 107-7335
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bronzina da Biela

    Descrição:

    • As bronzinas das bielas fornecem uma superfície compatível para que a biela gire no virabrequim

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3,6
    • Comprimento (pol): 6,4
    3500
    3516B G3508 G3516C G3512 3512B G3520B 3512C 3512 G3516 3508B G3520C G3516B 3516 3516C G3512E 3512BHD 3508

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994

    off highway trucks
    793B, 793D, 784C, 785C, 793, 777D, 776D, 789D, 789B, 777B, 777DLRC

    engine - generator set
    3512B G3516C 3516B 3512 3508 G3520C PM3508 G3520E 3516 3516C G3520B PM3516 PMG3516 PM3512 G3508 G3512 G3516 3508B 3512C G3516B G3516E PP3516 G3512E 3508C

    petroleum products
    3508B TH48-E80 3512 3516C 3516 3512B 3508C 3512C 3516B

    track type tractors
    D11N, D11R

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    785B, 789C, 793C, 789, 776C, 785, 777C, 784B, 776D, 776B, 777D, 777, 785C

    excavator
    5230

    engine - industrial
    3516C 3512 3516 G3516 3512B G3512 PMG3516 3508 G3516E G3508B G3520B SPF343 G3516B SPT343 3516B G3516C SPS343 3508C 3508B G3516J G3512B G3508 G3508J G3520J G3512E

    track-type tractor
    11 11SU D11R, D11N, 11U