1M-3150: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1M-3150: PINO

    Número de Peça : 1M-3150
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    motor grader
    130G 140G 120G 16H NA 12G 16H 16G 160G 14G 14H 14H NA

    wheel-type loader
    962G II 950G 962G 950H 950G II 966M 962H 966H 980B 950K 966L 962K 966K 980

    petroleum products
    TH35-C11I TH35-E81 TH35-C15I TH35-C13I TH35-C15T TH35-C13T

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT62G II

    articulated dump truck
    735

    track-type tractor
    D7F