166-3650: AS TUBO-ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-3650: AS TUBO-ÓLEO

    Número de Peça : 166-3650
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tubo do Bico de Óleo

    Descrição:

    • Os tubos do bico de óleo distribuem o óleo para a parte inferior dos domos do pistão para eliminar o calor dos pistões

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,8
    • Comprimento (pol): 4
    • Observações: 0
    earthmoving compactor
    825C 826C

    wheel-type loader
    980F II 980F 980C

    engine - truck
    3406E

    wheel dozer
    824C

    pipelayer
    578

    marine products
    3406E

    track-type tractor
    D8N