168-4538: AS TUBO-ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    168-4538: AS TUBO-ÓLEO

    Número de Peça : 168-4538
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tubo do Bico de Óleo

    Descrição:

    • Os tubos do bico de óleo distribuem o óleo para a parte inferior dos domos do pistão para eliminar o calor dos pistões

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,8
    • Comprimento (pol): 4,5
    • Observações: 0
    cold planer
    PM-565 PM-565B

    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 988F II

    engine - generator set
    3412C 3412

    wheel dozer
    834B 844

    off-highway truck
    769C 771D 773D 769D 775D 771C

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    pipelayer
    589

    marine products
    3412 3408B 3412C

    engine - industrial
    3408C 3412E 3412C 3408E

    wheel tractor-scraper
    657E 631E 637E 633E II 651E

    track-type tractor
    D9R D9N D10R