197-9367: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    197-9367: CONJ TUBO

    Número de Peça : 197-9367
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tubo do Bico de Óleo

    Descrição:

    • Os tubos do bico de óleo distribuem o óleo para a parte inferior dos domos do pistão para eliminar o calor dos pistões

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,2
    • Comprimento (pol): 4,5
    • Observações: 0
    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    challenger
    MTC745 MT765 MT745 MT735 MTC735 MTC765 MT755 MTC755

    engine - generator set
    XQP300 C9 C9 GEN SET

    engine - truck
    C-9 C9

    petroleum products
    TH31-C9I C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9P

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973D 973C

    engine - industrial
    C-9 C9

    motor grader
    160M 2 160M 140M 12H 14L 140M 2

    forest products
    TK721 552 2 552 TK741 TK752 586C 541 2590 TK751 2290 2390 TK732 TK722 511 522 2391 2491 522B 551 541 2 521B TK711 532 521

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    330D L 336D2 336D L 330C 336D2 L 340D2 L 330D 330C FM 336D 336D2 LXE 330D MH 330C L 336D2 GC 330D FM 330C LN 336D2 L XE 330D LN 340D L 330C MH 336D LN 336D2 XE

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 637D 627G 637E

    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R XL D7R XR D7R LGP D7R D6T D6R D6R STD D6R LGP

    expanded mining products
    MD5075