166-3648: PINO PISTÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-3648: PINO PISTÃO

    Número de Peça : 166-3648
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Pino do Pistão

    Descrição:

    • Os pinos são componentes importantes dos pistões, que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,1
    • Comprimento (pol): 4,2
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    engine - truck
    C9

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET XQP300

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600

    track-type loader
    973C 973D

    engine - industrial
    C9

    motor grader
    12H 14L 160M 140M 140M 2 160M 2

    forest products
    521 541 586C 521B 532 552 2590 2390 541 2 522 511 2491 2290 551 2391 552 2 522B

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    330D L 336D L 330D FM 330C 336D 330C L 340D2 L 336D2 L 336D2 330D MH 336D2 GC 336D LN 330C FM 330C MH 336D2 L XE 330D LN 330D 330C LN 340D L 336D2 XE 336D2 LXE

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637D 627G 637G 637E

    track-type tractor
    D6T D6R II D6R D7R XR D6R III D7R D7R LGP D6R LGP D6R XL D6R STD

    expanded mining products
    MD5075