192-2208: CONJ CORPO - STL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    192-2208: CONJ CORPO - STL

    Número de Peça : 192-2208
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo do Pistão

    Descrição:

    • Os corpos são importantes componentes dos pistões que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 6,85
    • Comprimento (pol): 7,55
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    990 II 988B 992C 992D 988F II 988F

    tratores de esteiras
    D9R D9L D9N D8L

    off-highway truck
    773D 773E 769C 773B 771D 775E 69D 775B 772B

    carregadeiras
    988B 990 988F

    engine - industrial
    3412E 3408E

    produtos de mineração grandes
    5110BL 5110BMH

    tratores de rodas
    834B

    cold planer
    PM-565B

    motor grader
    24H

    tratores-escrêiperes de rodas
    631D 639D

    caminhões fora-de-estrada
    769D 771C 775D

    wheel dozer
    834B 844

    underground articulated truck
    AD45 AE40 II

    excavator
    5110B

    wheel tractor-scraper
    657E 631E 637E 633E II 633D 637D 651E

    track-type tractor
    D9R D10N D10R