221-2305: CONJ COROA-PISTÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    221-2305: CONJ COROA-PISTÃO

    Número de Peça : 221-2305
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coroa do Pistão

    Descrição:

    • As coroas são importantes componentes dos pistões que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Pacote do Cilindro Reman
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 6,85
    • Comprimento (pol): 7,55
    earthmoving compactor
    825C, 825G II 826G, 826G II

    challenger
    MTC865, MTC835, MT855, MTC845

    wheel-type loader
    980G II 980G

    compactors
    826C

    engine - truck
    C-15

    engine - generator set
    3406E

    petroleum products
    C-15

    wheel tractor scrapers
    627G, 621E, 621F, 627E

    engine - industrial
    C-15 3406E

    articulated dump truck
    D350E II 735, D400E II 740

    ag tractors
    MTC855, MT865, MT845, MT835

    articulated trucks
    D400EII, D350EII

    wheel loaders
    980GII

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    underground articulated truck
    AD30

    wheel tractor-scraper
    657B, 621G, 657, 627G, 623G, 627F, 623E, 621B, 623B

    track-type tractor
    D8R D8R II D8N