322-9596: Pneu
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    322-9596: Pneu

    Número de Peça : 322-9596
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pneu de Borracha Sólida Flexport™

    Descrição:
    Oferece tração e amortecimento entre a máquina e o solo, permitindo uma operação livre de furos.

    Atributos:
    O projeto da Banda de Rodagem Suave é ideal para aplicações especiais em que os detritos são um problema, como em ferros-velhos, centros de reciclagem e algumas estações de transferência de resíduos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Componente: Pneu
    • Observações: Dimensões do Modelo 966/72 - 70 x 14 x 28
    wheel-type loader
    966M XE 966K 972M 972H 966M 972M XE 950L 972K 966H

    carregadeiras
    966M 972M 966L 972L